Busch-Wächter® 280 MasterLINE

Tecnologie al servizio della serenità

bm-220-280-weiss

Gli apparecchi Busch-Wächter® non solo sono belli. Anche il loro contenuto è convincente. Una tecnologia sofisticata e intelligente conferisce una nuova dimensione alla sicurezza. E ci fa sentire sicuri dentro e fuori. Niente sfugge agli intelligenti sensori di movimento firmati Busch-Jaeger. Nel momento del bisogno intervengono immediatamente. Sanno perfettamente quando è necessario accendere o spegnere una luce e nel buio sono una guida affidabile. Questi raffinati sistemi di rilevamento garantiscono in qualsiasi area un monitoraggio senza punti morti. Assicurano un sonno tranquillo, mettono in fuga i ladri e accendono e spengono la luce quando siamo in vacanza.

Con l'adattatore angolare l'apparecchio Busch-Wächter® 280 può rilevare due lati della casa. Altre caratteristiche degli innovativi apparecchi sono il monitoraggio a livello del pavimento e della zona retrostante, protezione antintrusione e accensione automatica della luce all'uscita dalla porta.

Rispetto al Busch-Wächter® 220 MasterLINE il modello Busch-Wächter® 280 MasterLINE è dotato di una lente più larga ed offre un angolo di rilevamento maggiore di 280°.

Con entrambi i sensori di movimento sono collegabili tutti i carichi fino a un massimo di 3.680 W/VA. Come tutti gli apparecchi Busch-Wächter® anche questi modelli sono facili da usare e offrono funzioni molto pratiche, quali selezione della modalità di funzionamento, impostazione crepuscolare, ritardo di spegnimento e impulso breve. Inoltre, mediante la stabilizzazione della distanza di monitoraggio anche con condizioni meteorologiche differenti, tale distanza rimane costante. L'apparecchio Busch-Wächter® 280 MasterLINE convince con la soppressione automatica delle interferenze e la simulazione di presenza – sono funzioni ideali durante le vacanze. Vantaggiosa è anche la protezione contro lo smontaggio.

Panoramica dei colori

Colore intonato alla facciata. L'apparecchio Busch-Wächter® 280 MasterLINE è disponibile nei moderni colori bianco, antracite, marrone e argento metallico.


pl-bm-280-01

Operazioni di montaggio facili e rapide

Il sensore di movimento è facile da posizionare sulla presa, basta farli scattare in posizione. E per ostacolare lo smontaggio sono predisposte avvitature di protezione supplementari. Grazie agli ingressi per cavi universali gli apparecchi sono adatti per tutte le modalità di installazione. Il collegamento elettrico deve essere realizzato dopo il montaggio della parte inferiore dell'apparecchio.

Gestione confortevole di tutte le funzioni

Il pratico trasmettitore IR manuale assicura un uso sicuro e confortevole dell'apparecchio. Non sono richiesti scale ed elettricisti per impostare funzioni e i parametri, quali  soglia di luminosità, simulazione di presenza e luce continua On/Off.
B-W 280 Masterline
B-W montagemäglichkeiten

I principali vantaggi

  • Ideale per case isolate
  • Senza dovere effettuare impostazioni sull'apparecchio, tramite il trasmettitore IR manuale si possono disattivare e attivare importanti funzioni, quali luce continua ON, continua OFF, simulazione di presenza, salvataggio della soglia di luminosità
  • Diverse opzioni di montaggio: a parete, a parete inclinato, a soffitto e negli angoli
  • L'apparecchio Busch-Wächter® 280 MasterLINE è disponibile nei moderni colori bianco, antracite, marrone e argento metallico

Caratteristiche principali

  • Il campo di rilevamento del sensore di movimento è di 280°
  • La distanza è di 16 metri su tutti i lati
  • Prevede quattro livelli di rilevamento senza punti morti e un vasto campo di rilevamento omogeneo

Are you looking for support or purchase information?

Select region / language