Busch-Watchdog 70 MasterLINE

Ideale per villette a schiera

bm-70-110-weiss
I modelli Busch-Wächter® 70 MasterLINE e Busch-Wächter® 110 MasterLINE sono
sensori di movimento dal campo di rilevamento ridotto. Proprio per questo si prestano perfettamente per villette a schiera in ambiti ristretti. Quando lo spazio tra edificio e marciapiede è stretto, con questi apparecchi è possibile evitare continue accensioni della luce al passaggio delle persone. O quando c'è movimento sul terreno o nel giardino confinante. La distanza di monitoraggio di dodici metri in avanti e quattro per lato è uniforme. Quattro zone di rilevamento assicurano la massima precisione anche in caso di avvicinamento frontale.

Colore intonato alla facciata


I modelli Busch-Wächter® 70 e 110 MasterLINE sono disponibili in colori moderni – bianco, marrone, antracite e argento metallico. Per un'armonica interazione con ogni stile architettonico.


pl-bm-70-02-abb

Operazioni di montaggio facili e rapide


I sensori di movimento sono facili da posizionare sulla presa, basta farli scattare in posizione. Per ostacolare lo smontaggio sono predisposte anche avvitature di protezione supplementari. Grazie agli ingressi per cavi universali gli apparecchi sono adatti per tutte le modalità di installazione. Il collegamento elettrico deve essere realizzato dopo il montaggio della parte inferiore dell'apparecchio.

Comodo da impostare


La distanza di monitoraggio degli apparecchi Busch-Wächter® 70 / 110 MasterLINE è di dodici metri in avanti e di quattro metri per lato. In entrambi i modelli le funzioni possono essere impostate anche direttamente sull'apparecchio. Il pratico indicatore di stato dell'apparecchio informa ad esempio sulla durata dello stato OFF del Busch-Wächter®. Il LED è situato dietro la lente ed è ben visibile anche da lontano. Un'opzione pratica: l'impostazione separata del ritardo di spegnimento e della soglia di luminosità.

Quanto è bella la sicurezza!


Gli apparecchi Busch-Wächter® non solo sono belli. Anche il loro contenuto
è convincente. Una tecnologia sofisticata e intelligente conferisce una nuova dimensione alla sicurezza. E ci fa sentire sicuri dentro e fuori. Niente sfugge agli intelligenti sensori di movimento firmati Busch-Jaeger. Nel momento del bisogno intervengono immediatamente. Sanno perfettamente quando è necessario accendere o spegnere una luce e nel buio sono una guida affidabile. Questi raffinati sistemi di rilevamento garantiscono in qualsiasi area un monitoraggio senza punti morti. Assicurano un sonno tranquillo, mettono in fuga i ladri e accendono e spengono la luce quando siamo in vacanza.


I principali vantaggi

  • Nel momento del bisogno intervengono immediatamente
  • Sanno perfettamente quando è necessario accendere o spegnere una luce e nel buio sono una guida affidabile
  • Il sensore di movimento è facile da posizionare sulla presa, basta farli scattare in posizione
  • Per ostacolare lo smontaggio sono predisposte anche avvitature di protezione supplementari

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento: la distanza di monitoraggio degli apparecchi Busch-Wächter® 70 / 110 MasterLINE  è di dodici metri in avanti e di quattro metri per lato
  • Il pratico indicatore di stato dell'apparecchio informa ad esempio sulla durata dello stato OFF del Busch-Wächter®
  • Il LED è situato dietro la lente ed è ben visibile anche da lontano
  • Un'opzione pratica: l'impostazione separata del ritardo di spegnimento e della soglia di luminosità.

Are you looking for support or purchase information?

Select region / language