Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE

Priorità assoluta all'essenziale

bm-90-weiss

Gli apparecchi Busch-Wächter® non solo sono belli. Anche il loro contenuto è convincente. Una tecnologia sofisticata e intelligente conferisce una nuova dimensione alla sicurezza. E ci fa sentire sicuri dentro e fuori.

 
 

Niente sfugge agli intelligenti sensori di movimento firmati Busch-Jaeger. Nel momento del bisogno intervengono immediatamente. Sanno perfettamente quando è necessario accendere o spegnere una luce e nel buio sono una guida affidabile. Questi raffinati sistemi di rilevamento garantiscono in qualsiasi area un monitoraggio senza punti morti. Assicurano un sonno tranquillo, mettono in fuga i ladri e accendono e spengono la luce quando siamo in vacanza.

 

L'apparecchio consente un monitoraggio professionale di villette a schiera, percorsi di accesso e marciapiedi e cancelli. La possibilità di regolazione a 3 assi consente un puntamento preciso sul campo di rilevamento desiderato.

Panoramica dei colori


pl-bm-90-01

I principali vantaggi

  • L'apparecchio consente un monitoraggio professionale di villette a schiera, percorsi di accesso e marciapiedi e cancelli
  • La possibilità di regolazione a 3 assi consente un puntamento preciso sul campo di rilevamento desiderato
  • L'apparecchio Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE è disponibile nei moderni colori bianco e marrone

Caratteristiche principali

  • Distanza di 12 metri in avanti
  • Distanza di 6 metri su tutti i lati
  • Protezione antintrusione e monitoraggio della zona retrostante

Are you looking for support or purchase information?

Select region / language