Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE

Un buon collaboratore. Affidabile ed efficiente.

bm-praesenz-basic-weiss

Risparmiare sui costi con l'innovazione. I rilevatori di presenza consentono di gestire con intelligenza e con il massimo rendimento non solo l'illuminazione, ma anche l'impianto di riscaldamento e il climatizzatore. Il modello deve essere scelto in funzione dell'altezza dei soffitti, delle dimensioni dei vani e del tipo di movimento da rilevare. Le situazioni da rilevare in corridoi molto frequentati ad esempio sono diverse da quelle di un ufficio, dove spesso l'unico movimento da registrare è lo scorrere delle dita sulle tastiere.

 
 

Panoramica dei colori


pl-bm-praesenz-basic-02

Efficienza sul posto di lavoro

Il manager ideale. Per uffici open space, parcheggi sotterranei e corridoi con poca luce. Per una perfetta gestione non solo del sistema di illuminazione, ma anche dell'impianto di riscaldamento, del sistema di aerazione e del climatizzatore: Busch-Wächter® Präsenz tech. E con la massima efficienza. Al minimo movimento si attivano. Risultato: le utenze collegate sono sempre disponibili nel momento del bisogno. Senza dover definire prima abitudini correnti o prassi lavorative specifiche.

01 Rilevatore di movimento convenzionale del sistema di rilevamento
02 Sistema di rilevamento Busch-Wächter®

 

Are you looking for support or purchase information?

Select region / language