Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE

Un buon collaboratore. Affidabile ed efficiente.

bm-praesenz-weiss

Risparmiare sui costi con l'innovazione. I rilevatori di presenza consentono di gestire con intelligenza e con il massimo rendimento non solo l'illuminazione, ma anche l'impianto di riscaldamento e il climatizzatore. Il modello deve essere scelto in funzione dell'altezza dei soffitti, delle dimensioni dei vani e del tipo di movimento da rilevare. Le situazioni da rilevare in corridoi molto frequentati ad esempio sono diverse da quelle di un ufficio, dove spesso l'unico movimento da registrare è lo scorrere delle dita sulle tastiere.

 
 

Panoramica dei colori


pl-bm-praesenz-dual-02

Efficienza sul posto di lavoro

Il manager ideale. Per uffici open space, parcheggi sotterranei e corridoi con poca luce. Per una perfetta gestione non solo del sistema di illuminazione, ma anche dell'impianto di riscaldamento, del sistema di aerazione e del climatizzatore: Busch-Wächter® Präsenz tech. E con la massima efficienza. Al minimo movimento si attivano. Risultato: le utenze collegate sono sempre disponibili nel momento del bisogno. Senza dover definire prima abitudini correnti o prassi lavorative specifiche.

Quanto è bella la sicurezza!

Gli apparecchi Busch-Wächter® non solo sono belli. Anche il loro contenuto è convincente. Una tecnologia sofisticata e intelligente conferisce una nuova dimensione alla sicurezza. E ci fa sentire sicuri dentro e fuori. Niente sfugge agli intelligenti sensori di movimento firmati Busch-Jaeger. Nel momento del bisogno intervengono immediatamente. Sanno perfettamente quando è necessario accendere o spegnere una luce e nel buio sono una guida affidabile. Questi raffinati sistemi di rilevamento garantiscono in qualsiasi area un monitoraggio senza punti morti. Assicurano un sonno tranquillo, mettono in fuga i ladri e accendono e spengono la luce quando siamo in vacanza.

01 Rilevatore di movimento convenzionale del sistema di rilevamento
02 Sistema di rilevamento Busch-Wächter®

Are you looking for support or purchase information?

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language