Piccolo e sensibile, con sensori capaci di rilevare temperatura e luce anche a una distanza di 8 metri. Rimanendo quasi invisibile con le sue dimensioni di soli 16 millimetri di altezza e 8 centimetri di lato. E si distingue per funzionalità versatili: variazione costante della luminosità in base a valori predefiniti, regolazione fine dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento, commutazioni ritardate attraverso 5 canali logici e altre applicazioni personalizzate gestibili attraverso 24 canali a programmazione libera. I suoi sensori rilevano persone sedute e variazioni di luminosità minime. Rilevatore di presenza Busch Mini Premium KNX, una dimensione solida.
Programmazione senza uso di scale
Compila il modulo web e ti contatteremo