Rilevatore di presenza Busch Premium KNX

Regolazioni più dettagliate. Versatilità straordinaria.

Praesenzmelder_KNX

Sensibilità massima fino a una distanza di 12 metri. Il rilevatore di presenza Busch Premium KNX rileva il minimo movimento, consentendo anche alle persone sedute di usufruire di una luminosità ideale e di una climatizzazione gradevole. Ed è capace di ben altro: regola costantemente la luminosità sul valore di riferimento, regola il riscaldamento e il raffreddamento a gradazioni fini e commuta i ritardi attraverso 5 canali logici, ideale per portoni e luci delle scale. Con 24 canali ad infrarossi liberamente programmabili controlla tutte le utenze del caso. Efficienza e versatilità.

 
 

Pratico da configurare: il rilevatore di presenza Busch si può impostare in modalità di programmazione con il trasmettitore IR manuale senza ausilio di scale, programmandolo poi comodamente dal computer.

 
 

2 in 1: regolatore di presenza e termostato.


Il rilevatore di presenza Busch Premium KNX coniuga le funzioni di rilevatore di presenza con quelle di termostato integrato. Ideale per tutti i locali controllati dall'impianto KNX centrale.

pl_praesenzmelder_rtr

Programmazione senza uso di scale


Pratico da configurare: il rilevatore di presenza Busch si può impostare in modalità di programmazione con il trasmettitore IR manuale senza ausilio di scale, programmandolo poi comodamente dal computer.

pl-fs-ferncontrol-02

» Per più informazioni su Busch-Remote control IR, fare click qui!

Are you looking for support or purchase information?

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language