Rilevatore di presenza Busch Sky KNX

Rilevare i dettagli, sempre. Perfino a distanza.

praesenzmelder_knx

Anche in ambienti dai soffitti alti niente rimane più nascosto. Perché il rilevatore di presenza Busch Sky KNX a una distanza di 24 metri rileva anche i movimenti minimi. È perfetto quindi per l'accensione e lo spegnimento di strisce LED indipendentemente dalla presenza di persone nel locale. Un perfetto sensore di movimento con due canali indipendenti. Tramite l'accoppiatore bus KNX integrato può fornire dati esatti al sistema. Il suo compatto design moderno si sposa con ogni interno. Il suo ampio raggio presenta anche un altro vantaggio: un unico rilevatore è sufficiente per garantire l'efficienza energetica in ambienti alti.

 
 

Pratico da configurare: il rilevatore di presenza Busch si può impostare in modalità di programmazione con il trasmettitore IR manuale senza ausilio di scale, programmandolo poi comodamente dal computer.

 
 

Programmazione senza uso di scale


Pratico da configurare: il rilevatore di presenza Busch si può impostare in modalità di programmazione con il trasmettitore IR manuale senza ausilio di scale, programmandolo poi comodamente dal computer.

pl-fs-ferncontrol-02

» Per più informazioni su Busch-Remote control IR

Are you looking for support or purchase information?

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language