Controllo via trasmettitore. Il trasmettitore IR manuale rende la routine confortevole. Perché consente di operare da qualsiasi punto della casa. Per diversi modelli per esterni i pratici telecomandi Busch-Jaeger sono disponibili su richiesta. È possibile ad esempio attivare con modalità confortevoli importanti funzioni, quali luce continua ON, continua OFF o simulazione di presenza. Permettono inoltre di salvare la soglia di luminosità. In questo modo tutto è sotto controllo in tutta comodità.
I trasmettitori IR manuali sono particolarmente adatti per mettere in funzione gli apparecchi Busch-Wächter® presso il cliente, coadiuvando l'elettricista, che può telecomandare e impostare le funzioni, le modalità di funzionamento e il test dell'impianto in tutta comodità.
Trasmettitore IR manuale 01
Trasmettitore IR manuale 02
Trasmettitore IR manuale di servizio 01
Trasmettitore IR manuale di servizio 02
Trasmettitore IR manuale KNX
Compila il modulo web e ti contatteremo