Interruttori di manovra-sezionatori DC
Gamma OTDC
Gli interruttori di manovra-sezionatori OTDC oltre i 100 A assicurano una capacità di interruzione affidabile a tutti i regimi di corrente, senza andare a pregiudicare la sicurezza, l’efficienza e la semplicità. Molteplici opzioni di montaggio, un design modulare e un’ampia offerta di accessori garantiscono la massima flessibilità di installazione.
Vantaggi
- Potenza e affidabilità elevate
- Efficiente dal punto di vista energetico
- Intuitività d’uso ottimizzata
- Maggiore sicurezza
- Risparmio su tempistiche di installazione, spazio e costi
Caratteristiche
- Gli interruttori possono essere installati in qualsiasi direzione
- Soluzione di interruzione magnetica duale che garantisce affidabilità di interruzione con tutti i regimi di corrente
- OTDC vanta una potenza dissipata molto ridotta ed è idoneo ad applicazioni dotate di una temperatura ambiente elevata
- Le versioni con azionamento laterale sono disponibili per la gamma da 100 a 400 A
- Contatti visibili da 100 a 800 A