Contattori per applicazioni ferroviarie

Contattori specializzati di prima classe

I contattori AF..(Z)B possono essere installati in qualsiasi ambiente, ad es. cabine passeggeri e macchinisti, linee ferroviarie urbane o extraurbane, metropolitane o tramvie. I contattori e i relè contattori vengono installati nelle applicazioni su rotabili per svolgere funzioni di illuminazione, riscaldamento, interruzione, climatizzazione, ventilazione e comando porte.

Vantaggi principali

  • Compatti e modulari, riducono lo spazio necessario per l'installazione fino al 20%
  • Peso del contattore ridotto fino al 45%, quindi minore consumo energetico per assale
  • Logistica ottimizzata grazie alla riduzione delle varianti del 90% e all'impiego di sole 3 bobine per coprire tensioni di controllo da 24 V c.c. a 220 V c.c.
  • Attenzione all'ambiente grazie ai consumi di bobina ridotti fino al 68%

Caratteristiche principali

  • Contattori tripolari, tetrapolari e contattori ausiliari
  • Disponibili con morsetti a vite o per capocorda a occhiello
  • Soddisfano tutte le normative in ambito ferroviario: IEC 60077-1/2, EN 50155, IEC 61373 cat.1 classe B
  • Possono raggiungere il livello più alto di resistenza al fuoco e al fumo senza limitazioni di montaggio: EN 45545, livello di rischio HL2 o HL3, NF F 16-101/102 cat. A1, DIN 5510-2, UNI CEI 11170, ASTM e BSS
  • Contattori con bobina elettronica che accetta un'ampia gamma di tensioni di controllo c.c. e gestisce la fluttuazione delle tensioni di controllo utilizzate per l'alimentazione a batteria
  • ABB ha ottenuto la certificazione IRIS (International Railway Industry Standard)
contactor-for-railway_presentation

Are you looking for support or purchase information?

Prodotti e documentazione

Prodotti
Documentazione
Loading documents
Select region / language