Relè di interfaccia e optoaccoppiatori

Come integrare esigenze elettriche e di comunicazione

I relè di interfaccia e optoaccoppiatori di ABB garantiscono una conversione affidabile della tensione fra le periferiche e i sistemi di controllo di livello superiore. I relè ABB assicurano per tutti i tipi di macchine una commutazione affidabile dei segnali e provvedono all'isolamento elettrico delle apparecchiature elettroniche sensibili, ad esempio PLC. L'ampia gamma di relè di interfaccia plug-in con prese standard o logiche può essere utilizzata per comandare carichi c.a. o c.c. Adatti per condizioni ambientali estreme, i relè di interfaccia ABB offrono un'ampia gamma di tensioni di bobina e moduli funzione plug-in. Ecosostenibili grazie alla scelta e all'impiego di materiali privi di cadmio e piombo (conformità ai requisiti della Direttiva ROHS).


Vantaggi principali

  • Conversione sicura e affidabile della tensione
  • Massime specifiche elettriche dei contatti
  • Moduli plug-in adatti per i massimi requisiti di applicazione

Caratteristiche principali
 

  • Tensioni di bobina da 5 V c.c. a 230 V c.a.
  • Portata dei contatti fino a 16 A
  • Fino a 4 contatti di uscita
  • Disponibili moduli funzione plug-in, come elementi RC
  • Pulsante di prova integrato per funzionamento manuale
  • Contatti dorati disponibili per garantire la minima resistività

Are you looking for support or purchase information?

Il nostro assortimento

Prodotti e documenti

Prodotti
Documenti
Loading documents
Select region / language