Busch-VoiceControl® KNX

Controllo completo tramite comandi vocali

L'edificio del futuro riconosce le esigenze dei suoi utilizzatori. Reagisce in modo mirato, automatico e senza bisogno che gli venga rivolta una richiesta.

Busch-VoiceControl® KNX offre la fantastica opportunità di controllare gli edifici esclusivamente tramite comandi vocali utilizzando gli assistenti vocali digitali Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant. Che si tratti di interruttori, dimmer, tapparelle o termostati, sarete voi a decidere quali funzioni controllare semplicemente con la voce.

In grado di gestire un'ampia gamma di funzioni dell'edificio, inclusi l'illuminazione, il riscaldamento e le tapparelle delle finestre, Busch-VoiceControl® KNX può gestire fino a 150 diverse funzioni ed è completamente configurabile tramite il portale MyBuildings, sicuro e di facile uso, realizzato da ABB Ability, il portfolio di soluzioni digitali ABB leader del settore e basato sul cloud.

Grazie al dispositivo Busch-VoiceControl® KNX si possono ricevere informazioni sull'attuale stato dell'edifico, incluse temperatura ambiente, intensità della luce e umidità. È anche in grado di rivelare qualunque movimento o presenza all'interno della proprietà, rafforzando il senso di sicurezza degli abitanti anche quando non sono in casa.



applycations

Vantaggi principali

  • Soluzione omologata per tre sistemi
  • Integrazione dei sistemi di illuminazione, riscaldamento e controllo delle tapparelle
  • Si possono utilizzare tutti e tre i comandi vocali simultaneamente
  • Possibilità di controllare fino a 150 funzioni
  • La certificazione HomeKit consente di controllare il sistema KNX da altri dispositivi HomeKit, quali iPad, iPhone e Apple TV

Prodotti e documentazione

Select region / language