Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

CEI 0-16 e CEI 0-21

Le regole tecniche di connessione dalla Media alla Bassa tensione

Destinatari
Progettisti, consulenti, installatori.

Argomento del corso
Panoramica completa delle regole di connessione in BT ed in MT volute dall'Autority per l'Energia per rendere la rete più efficiente.
Le norme CEI 0-16 e 0-21 sono presentate con gli aggiornamenti attualmente in vigore, compreso il recepimento della norma EN 50438 relativa ai micro-generatori, e nella trattazione si illustrano anche le novità relative alle prove a cui gli impianti devono essere sottoposti per la verifica.
Saranno presentate le soluzioni che ABB ha realizzato per rispondere alle regole di connessione degli utenti attivi sia per nuovi allacciamenti, sia per adeguamento di quelli esistenti, illustrando anche le interfacce MT ed i sistemi di accumulo in bassa tensione.

Agenda

  • La regola tecnica di connessione in BT: norma CEI 0-21.
  • La connessione degli utenti attivi e passivi alle reti di bassa tensione.
  • Soluzioni ABB per gli utenti attivi in BT, interfaccia e trattazione del sistema di accumulo.
  • La tecnica di connessione in MT: norma CEI 0-16.
  • La connessione degli utenti attivi e passivi alle reti di media tensione.
  • Soluzioni ABB per connessioni utenti in MT e dispositivi di interfaccia.

Requisiti
Conoscenze di base sulla progettazione degli impianti elettrici e sulle problematiche di interconnessione delle reti alla rete dei distributori.

Informazioni aggiuntive
Codice corso: P2
Durata: 3 ore
Il corso è riconosciuto dal CNP per il rilascio di CFP pari a: 3 CFP
Erogazione del corso: In aula
Tools richiesti: Nessuno

Per iscriversi:

Varese - 12 Febbraio 2020

Come possiamo essere d’aiuto?

PDF
FAQ

FAQ - Domande e risposte più frequenti sui corsi di formazione tecnica

La partecipazione ai pomeriggi tecnici è gratuita?

Sì, ABB mette a Vostra disposizione le proprie conoscenze tecniche in modalità totalmente gratuita. 
Solo i corsi KNX e Service sono a pagamento, il costo è visibile sul sito ABB. Le istruzione per il pagamento saranno fornite successivamente all'iscrizione.

La partecipazione ai pomeriggi tecnici dà diritto a crediti formativi?

I corsi danno diritto ai crediti formativi erogati dal Collegio Nazionale dei Periti Industriali indicati all’interno del nostro catalogo.
Per alcuni eventi di formazione, svolti in collaborazione con gli ordini degli Ingegneri su tutto il territorio Nazionale, vengono rilasciati i crediti formativi definiti di volta in volta.

Come si richiede l'attestato di partecipazione?

In caso di mancato rilascio dell’attestato a fine corso è possibile richiederlo al seguente indirizzo email: abb.formazione@simad.it
Il materiale del corso verrà inviato, dalla segreteria della formazione tecnica, ai soli partecipanti nei giorni successivi all'evento.

Come registrarsi ai corsi?

Per i corsi a calendario, pubblicati sul sito ABB, basta iscriversi attraverso il link presente nella pagina del singolo corso di interesse compilando il modulo che verrà presentato.

Prodotti correlati

Scopri anche

Corso correlato
Impianti fotovoltaici

 

Numero verde

800.551.166

 


Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

 

Per rimanere sempre in contatto con noi

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci