ABB-free@homeTouch 7''
ABB-free@homeTouch da 7” è il pannello per la gestione di Casa Aumentata che fa anche schermo per il videocitofono ABB Welcome M.
Da un solo dispositivo puoi controllare diverse funzionalità, visualizzare le immagini di Welcome M e, se abbinato a un termostato ABB compatibile, gestire la temperatura della casa.
Grazie allo slot per scheda di memoria SD puoi utilizzare il display come una cornice digitale per le tue fotografie più belle e esportare le immagini di Welcome M.
Dettagli tecnici
• Dimensione del display: 17,8 cm (7'')
• Permette di gestire fino a 16 funzioni da un’unica schermata
• Display capacitivo con superficie di vetro continua
• Risoluzione dello schermo: 800 x 600
• Elementi del display: display touch TFT
• Classe di protezione del dispositivo: IP 30
• Dimensioni (H x L x P): 155 mm x 218 mm x 29 mm