La stazione meteorologica registra luminosità, temperatura, pioggia e velocità del vento fuori casa.
Grazie a ABB-free@home i sensori della stazione possono essere collegati a tende, tapparelle, avvolgibili e altre funzioni di Casa Aumentata, così da reagire ai cambiamenti climatici e al variare della luminosità.
I dati della stazione possono essere visualizzati nell’interfaccia web di ABB-free@home e sull’APP.
Dettagli tecnici
• Tre sensori di luminosità per la massima precisione, qualunque sia la posizione del sole
• Un sensore di pioggia riscaldato per evitare la formazione di rugiada e garantire un’asciugatura rapida dopo la pioggia
• Gamma di rilevamento della luminosità: 1-100000 Lux
• Gamma di rilevamento della temperatura: -20°C - +55°C
• Gamma di rilevamento del vento: 2-30m/s
• Grado di protezione: IP44
• Dimensioni (LxLxP) 227 mm x 121 mm x 108 mm