Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Stazioni di ricarica a parete in CA

Soluzioni di ricarica standard da 3,7 kW fino a 7,4 kW

L'offerta ABB prevede la ricarica dei veicoli attraverso Wallbox con montaggio a parete studiati appositamente per le applicazioni residenziali. Caratterizzati da un elegante design, permettono una ricarica del veicolo elettrico sicura ed efficiente garantendo la massima flessibilità d’uso.

Vantaggi principali

  • Facilmente montabili a parete, offrono una soluzione ottimale nelle aree con superfici limitate come box auto o parcheggi condominiali
  • Specificatamente progettati per un utilizzo da parte di personale non qualificato e dotati di avanzati sistemi di sicurezza
  • Possono essere utilizzati sia come elemento singolo in installazioni tradizionali sia negli impianti più evoluti di building automation, offrendo una serie di funzioni che permettono di integrare l'attività di ricarica in un contesto sempre più “smart” e interconnesso
  • L’alimentazione può avvenire attraverso i contatori (POD) dell’edificio, comuni ad altre utenze elettriche collettive o individuali, oppure utilizzando contatori specifici dedicati alla ricarica dei veicoli
     

Caratteristiche 

  • Disponibili in due versioni:
    • con cavo di ricarica fisso e con connettore corrispondente a quello del proprio veicolo (connettore Tipo 1 oppure Tipo 2), soluzione ideale per le installazioni prettamente domestiche (ad esempio un garage privato)
    • con presa di ricarica di Tipo 2, soluzione ideale per l’ambito privato o commerciale (ad esempio autorimesse)
  • Disponibili anche in versione 22 kW trifase tarabile a 11 kW, con presa Tipo 2 e RFID

Come possiamo essere d’aiuto?

In evidenza

Documentazione

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci