Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

SmartTouch KNX

Il nuovo SmartTouch KNX rappresenta la soluzione ideale per la supervisione del proprio impianto di building automation a standard KNX.
Dal design accattivante e minimale, con un display capacitivo di 7 pollici, oltre al controllo, l’installazione KNX, permette di realizzare la funzione di posto interno videocitofonico, grazie all’integrazione con Welcome M

Principali caratteristiche

  • Display touch capacitivo 7 pollici realizzato con materiali di pregio come vetro e acciaio
  • Può essere installato direttamente a muro o su un supporto da tavolo
  • Può essere alimentato dal System Control Welcome M, quando presente, o da un alimentatore separato 24 V
  • Possibilità di creare fino a 480 elementi di controllo KNX, suddivisibili fino a massimo 30 pagine
  • Il cliente può creare le sue pagine dei Preferiti e personalizzare i programmi orari
  • Programmazione semplice direttamente all’interno di ETS

    Funzionalità avanzate:

  • Editor scenari
  • Orologio settimanale (con funzione Astro)
  • Funzioni logici
  • Gestione allarmi (suddivibili in 3 tipologie)
  • Simulazione di presenza
  • Funzione termostato