Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Tecnologia CMS

  • Monitoraggio del singolo circuito con controllo dell’energia e della potenza a livello di diramazione
  •  Ingombro minimo: le dimensioni compatte dei sensori consentono un notevole risparmio di spazio all’interno del quadro.
  • Facile messa in servizio: il sistema può essere installato e messo in funzione in pochi minuti, senza dover riadattare l'impianto esistente. I sensori a nucleo aperto consentono l’installazione negli impianti esistenti.   
  • Scalabilità: l’utente può scegliere liberamente il numero di punti di misura necessari
  • Semplicità di installazione: tutti i componenti vengono collegati tramite un unico cavo piatto che permette di ridurre il tempo di installazione e offre una chiara visione d’insieme dell'unità di distribuzione
  • Flessibilità: il sistema può essere utilizzato in tutte le applicazioni fino a 160 A c.a./c.c. per ciascun circuito.
  • Il firmware aggiornabile dell’unità CMS-700 consente di avere sempre l’ultima versione del prodotto.

Come possiamo essere d’aiuto?

 

Componenti del sistema

Dati Tecnici
Documentazione
Loading documents