Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

S800-SCL-SR Limitatore di corrente di cortocircuito self-resetting

L'S800-SCL-SR è l'innovativo limitatore di corrente di cortocircuito self-resetting di ABB che aumenta considerevolmente il potere di interruzione del corto circuito degli avviatori manuali a valle e degli MCB ad alte prestazioni.

L'S800-SCL-SR è il limitatore di corrente di cortocircuito self-resetting. Il vantaggio principale di S800-SCL-SR è la capacità di protezione continua del gruppo. L'S800-SCL-SR protegge tutti i dispositivi a valle fino a 100kA. In caso di corrente di guasto in uno dei circuiti del motore, la corrente di corto circuito risultante è limitata e viene interrotto solo il ramo guasto. Dopo lo scatto del dispositivo a valle, i contatti S800-SCL-SR si richiudono automaticamente. Tutti gli altri dispositivi a valle continuano a funzionare senza interruzioni.

Vantaggi
      

  • Massima disponibilità del sistema mediante la richiusura automatica dei contatti del limitatore dopo l'eliminazione dei guasti
  • Selettività e protezione di backup in un unico dispositivo
  • Incrementa i sistemi fino a 100kA
  • Alto range di tensione fino a 690 V c.a.
  • Protezione di gruppo senza interruzione

Caratteristiche

  • L'S800-SCL-SR è disponibile nelle versioni IEC (1-2-3 poli) e IEC / UL (3 poli)
  • Può essere combinato con S800S-B / C / D / K / KM, MS / MO325, MS / MO132, MS132-T

Come possiamo essere d’aiuto?

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci