Tutti gli accessori richiesti per le apparecchiature di protezione da sovratensione
Il bloccaggio del modulo di protezione garantisce una resistenza ancora maggiore contro sollecitazioni e shock e incrementa l’ancoraggio meccanico tra i moduli di protezione e la base (2CTB814355Z1200)
Il bloccaggio dei contatti ausiliari rafforza l’ancoraggio meccanico tra il modulo dei contatti ausiliari e la base dell’apparecchio di protezione da sovratensione. Funge da scarico di trazione supplementare. (2CTB814355R2700)
L’etichetta per gli impianti di protezione da sovratensione è valida come contrassegno per la distribuzione al cui interno sono integrate le apparecchiature per la protezione. (2CTB813860R1500)
Guide di fase per il collegamento con altri componenti, come ad esempio interruttori di linea o interruttori differenziali
Verificare attentamente prima dell'acquisto se l'accessorio selezionato è compatibile con il prodotto