Scaricatori di sovratensione Tipo 2

OVR QuickSafe® - La sicurezza prima di tutto

QuickSafe è la nostra nuova generazione di dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) con prestazioni ancora migliori! Grazie alla tecnologia innovativa, questa nuova gamma di OVR assicura alle applicazioni residenziali e industriali un eccellente livello di protezione, facile installazione e manutenzione preventiva. Tutto in conformità con la nuova norma IEC/EN 61643-11 .

Vantaggi principali     

  • Un'offerta completa: monofase, 1N, 3N, 3L e 4L per adattarsi ad ogni rete e dotata di ogni opzione per rispondere a qualsiasi esigenza del cliente: cartucce estraibili, contatto di segnalazione ausiliario, sistema di riserva di sicurezza.
  • Ampia gamma di applicazioni per adattarsi a requisiti specifici. I prodotti sono classificati per tipo: T1+T2, T2, T2 +T3 a seconda delle esigenze tecniche ed economiche.
  • Di facile identificazione, i nostri prodotti sono chiaramente contrassegnati come SPD (Surge Protective Device) per garantire una facile identificazione all'interno del quadro elettrico.
  • La possibilità di collegamento consente di risparmiare tempo durante l'esecuzione di prove dielettriche nei quadri elettrici (secondo IEC 61439-2 e IEC 60364-6).

Caratteristiche principali   

  • Questi dispositivi possono essere installati in impianti industriali con correnti di cortocircuito fino a 100 kA. Un'unica gamma adatta a tutte le installazioni, incluse le grandi applicazioni industriali.
  • La protezione di backup dedicata non è necessaria per i dispositivi OVR T2 e T2-T3 QS fino a 125 A e per i dispositivi OVR T1-T2 fino a 160 A.
  • Fissaggio sicuro; l'installazione della cartuccia di ricambio sulla base avviene con uno scatto udibile ed è verificabile al tatto.
  • Facile connessione; i nuovi SPD ABB permettono il collegamento tramite cavi flessibili e sbarre rigide.
OVR_QS_prev

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Dati tecnici
Loading documents
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language