Scaricatori di sovratensione Tipo 1+2
Elevata efficacia di deviazione
Gli scaricatori di sovratensione e folgorazione combinati Tipo 1+2 sono idonei allo scarico diretto delle correnti di folgorazione nei sistemi a 230/400 V e al contempo alla protezione di sistemi elettronici sensibili.
Trovano impiego per lo più all’interno di impianti in cui gli edifici siano equipaggiati con parafulmini esterni o in cui le correnti di folgorazione possano essere accoppiate direttamente e in cui siano stati installati componenti elettronici sensibili direttamente nella distribuzione principale.
Gli apparecchi possono essere impiegati come protezione da sovratensione in accordo a VDE 0100 parte 443 e parte 534, nonché nell’ambito della progettazione di zone parafulmine nella transizione 0A - 1 e superiori. La ridotta soglia di protezione Up assicura la protezione diretta di apparecchi e impianti della categoria di sovratensione da IV a I.
Gli apparecchi dotato di una capacità di scarico degli impulsi Iimp di 25 kA per polo sono idonei all’uso in tutte le classi di protezione dai fulmini (LPL) I-IV, gli apparecchi con 12,5 kA per polo si possono utilizzare per le classi III e IV.