Scaricatori di sovratensione Tipo 2+3
Elevata efficacia di deviazione
Le apparecchiature di protezione da sovratensione del Tipo 2+3 della gamma QuickSafe sono idonee alla protezione di impianti di bassa tensione e terminali con un sistema da 230/400 V.
Gli apparecchi di protezione da sovratensione possono essere impiegati in accordo a VDE 0100 parte 443 e parte 534, nonché nell’ambito della progettazione di zone parafulmine nella transizione 0B - 1 e superiori.
Inoltre, tali apparecchi possono essere utilizzati come protezione di precisione diretta di sistemi elettronici sensibili. Gli apparecchi sono composti da un’unità di base e da moduli di sicurezza innestabili, i quali possono essere rimossi in assoluta semplicità per eseguire la misurazione dell’isolamento. Sono completamente compatibili con i sistemi di installazione della gamma System pro M
compact e possono essere collegati a questi tramite guide di fase.