Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Protezione della linea SMISSLINE TP

L’interruttore di protezione della linea SMISSLINE è un interruttore differenziale a limitazione energetica con elevati valori di tensione, adatto sia all’ambito industriale e commerciale sia ad applicazioni domestiche.

Garantisce, in caso di cortocircuito, straordinarie capacità di selezione con gli interruttori di sovracorrente a monte, mentre la richiesta degli apparecchi di commutazione a valle rimane limitata al minimo.

L’elevata capacità di interruzione nominale di 10 kA dell’interruttore differenziale per la protezione della linea SMISSLINE è tutto dire: si può impiegare come interruttore di sovracorrente negli impianti di distribuzione senza ricorrere a fusibili.

Le caratteristiche più importanti

  • Elevata capacità di interruzione nominale di 10 kA risp. 6 kA
  • Con limitazione energetica (classe di limitazione corrente 3)
  • Sezionatore conduttore neutro agganciabile
  • Contatti ausiliari e di segnale agganciabili (sinistra e destra)
  • Massima praticità di montaggio e allacciamento
  • Il conduttore del polo è protetto dai contatti accidentali
  • Capacità di attivazione su B, C, D, K, UCZ/UCC
  • Morsetto a doppio livello 

Come possiamo essere d’aiuto?

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci