Soluzioni aperte per l'avviamento dei motori
Le nostre protezioni contro i cortocircuiti e i nostri contattori sono perfetti per l'avviamento dei motori e per applicazioni con spazio limitato.
Vantaggi principali
- Soluzioni salvaspazio
- Rapida scelta dei prodotti grazie agli schemi di cablaggio e ai disegni quotati
- Coordinamento di tipo 1 o 2 garantito fra il contattore e la protezione contro i cortocircuiti secondo le norme IEC
- Soluzioni di avviamento motori per il mercato nordamericano secondo le norme UL/CSA
Caratteristiche principali
- Soluzioni di avviamento motori in forma di kit con avviatore in linea diretta (DOL), avviatore-invertitore e avviatore stella-triangolo
- Set di collegamento disponibili per un montaggio facile, rapido e sicuro dei componenti
- L'interblocco fra due contattori non richiede alcuna distanza fra di essi
- Contatti a specchio e meccanicamente collegati