Avviatori graduali PSTX 

La gamma avanzata 

Gli avviatori graduali PSTX uniscono anni di ricerca e sviluppo del prodotto ad un'ampia base di conoscenze su specifiche esigenze e requisiti applicativi. La gamma PSTX è il più recente progresso compiuto da ABB nel campo del controllo e della protezione motori e aggiunge nuove funzioni e un maggior grado di affidabilità a qualsiasi applicazione di avviamento. 
 
Vantaggi principali

  • Protezione completa del motore 
  • Gestione irregolarità di carico e di rete
  • Sicurezza per l’operatore
  • Tastierino removibile con accessori
  • Schede elettroniche tropicalizzate
  • Semplice progettazione e installazione 
  • Facile configurazione (liste protezioni definite)
  • Aumenta vita utile dell’impianto
  • Monitoraggio con i principali bus di campo
  • Riduce costi di realizzazione e manutenzione
  • Simulatore grafico
     

Caratteristiche principali

  • Controllo trifase
  • Tensione d'esercizio: 208-690 V c.a.
  • Ampia gamma di tensioni nominali di alimentazione di controllo: 100-250 V, 50/60 Hz
  • Corrente nominale d'esercizio: 30A a 1250A (in linea) e 30A a 2160A (interno delta) 
  • Circuiti stampati rivestiti
  • Controllo di coppia per un controllo ottimale delle pompe

Come possiamo essere d’aiuto?

In evidenza

Dati tecnici
Documentazione
PSTX (3D view)
HMI (3D view)
Loading documents

A true advancement in motor control


The PSTX helps you use your process to its fullest potential. Many features like torque control, jog with slow speed and pump cleaning were designed to deal with specific problems that may occur when using conventional starting methods. The PSTX helps both your motor and application do more.

The PSTX offers complete motor protection in only one unit and is able to handle both load and network irregularities. PT-100, earth fault protection and over/under voltage protection along with many other functions keep your motor running even through the roughest of networks.  

Detachable HMI 

The PSTX softstarter comes with a detachable HMI as standard. The interface and overall design resembles other ABB products, making it easy to learn.

You can place the HMI on your panel door to avoid having to open it up when using the softstarter. And with over 10 languages, the ability to copy settings and the fact that you can customize the HMI to match your specific needs, the PSTX truly is the most user-friendly softstarter yet.

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language