Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

System pro E energy 

Gamma completa di quadri per la distribuzione secondaria per qualsiasi tipo di applicazione


System pro E  energy rappresenta la soluzione ABB migliore per il segmento della distribuzione secondaria: dai quadri compatti per la distribuzione dell'energia in singoli piani di edifici ai quadri per la distribuzione dell'energia in reparti di grandi stabilimenti produttivi.
 

Vantaggi principali

  • Ampia gamma di contenitori montati a parete e a pavimento con ben 424 differenti taglie
  • Innovativa tecnologia a flangia per un'installazione senza attrezzi e un guadagno di spazio utile fino all'84% per l'ingresso cavi
  • Ampio spazio per il cablaggio su entrambi i lati e dietro le guide DIN e in più un sofisticato sistema di cablaggio
  • Montaggio da incasso e a parete con capacità modulare da 54 a 168 moduli DIN

Caratteristiche principali

  • Entrambe le classi di protezione: I, messa a terra, e II, doppio sistema di isolamento
  • Predisposizione per l'equipaggiamento con il sistema di distribuzione modulare CombiLine-M, piastre di montaggio, pannelli di quadri di distribuzione o set combinati
  • Distanza fra le guide DIN nei pannelli di quadri di distribuzione: 150 mm e/o 200 mm
  • Porte in lamiera d'acciaio e tutto vetro, con vetri di sicurezza

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

Tools