Clip per guaina

Accessori

Clip monoblocco non metalliche da usare per creare sicuri punti di montaggio per sistemi di guaine Harnessflex. Questi raccordi sono progettati per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine Harnessflex tagliate e chiuse.

  • Una struttura di controbilanciamento monoblocco mantiene la guaina saldamente in posizione durante la realizzazione del cablaggio.
  • Un fermo interno alla guaina ne impedisce il movimento laterale anche quando il coperchio è aperto.
  • Il coperchio incernierato integrato, quando è chiuso, garantisce ulteriore sicurezza e può essere rimosso se non necessario.
  • Il foro di fissaggio integrato indica il punto centrale con controfilettatura esagonale da utilizzare per i dadi prigionieri.
    hcb clip

    Conformità

    • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
    • Conformità RoHS (2011/65/EU)
    • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
    Elenco pezzi
    Documenti
    Modelli 3D
    Prodotti correlati
    Contattaci
    CodiceMisura guainaMisura foro di fissaggioMisura controfilettatura A/F
    NCNW
    HCB08087,54 mm8 mm
    HCB1212104 mm8 mm
    HCB1616135 mm9 mm
    HCB2020176 mm10 mm
    HCB2828236 mm10 mm
    HCB3232296 mm10 mm
    HCB4040366 mm10 mm
    HCB5050486 mm10 m

    PDF Icon   3D CAD files
     
    • Contattaci

      Compila il modulo web e ti contatteremo

      Contattaci
    Select region / language