Tappo terminale & anello di tenuta ingresso guaina

Accessori

Questi accessori sono compatibili con tutti i tipi di guaine Harnessflex tagliate e chiuse.

  • Calibro liscio
  • Inserto monoblocco tagliato per la protezione dalle abrasioni dei cavi che transitano attraverso un giunto incernierato senza guaina.


    accessories grp 2

    Conformità

    • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
    • Conformità RoHS (2011/65/EU)
    • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
    Elenco pezzi
    Documenti
    Modelli 3D
    Prodotti correlati
    Contattaci

    Tappo terminale

    Part No. From conduit size Outlet dia. Range (mm) Nominal dimensions
    NC NW A B C
    EK03-08 08 7.5 3 19 13 14
    EK05 12 10 5 22 14 17


    Tappo terminale liscio

    CodiceMisura guaina
    NCNW
    CES121210
    CES161613
    CES202017
    CES282823
    CES323229
    NOTA: Inserire su un raccordo monoblocco per terminare un'uscita quando non vengono utilizzati raccordi

    Anello di tenuta ingresso guaina

    CodiceMisura guainaA
    NCNW
    SEG1212108 mm
    SEG20201716 mm
    GROM08087,58 mm
    GROM12121012 mm
    NOTA: Calibro liscio. Inserto monoblocco tagliato per la protezione dalle abrasioni dei cavi
    che transitano attraverso un giunto incernierato senza guaina
    • Contattaci

      Compila il modulo web e ti contatteremo

      Contattaci
    Select region / language