Dadi, rondelle di tenuta frontale & capocorda

Accessori

Questi accessori sono compatibili con tutti i tipi di guaine Harnessflex tagliate e chiuse.

  • Scanalature fascette fermacavo integrate con coppie di punti di posizionamento per agevolare il fissaggio alla guaina o al connettore.
  • Il labbro di posizionamento interno assicura la protezione interna in fase di installazione dei cavi.
  • La capacità di accogliere più cavi consente l'utilizzo di un sistema breakout dei cavi in situazioni in cui non ci sono esigenze di tenuta.


    accessories grp 1

    Conformità

    • Omologazione ADR
    • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
    • Conformità RoHS (2011/65/EU)
    • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
    Elenco pezzi
    Documenti
    Modelli 3D
    Prodotti correlati
    Contattaci

    Dado

    Codice METRICOPasso filettaturaAB (A/F)Codice PGPasso filettaturaAB (A/F)
    LNP-M16M16 x 1,5 mm7 mm19mmLNP-PG07PG075 mm19 mm
    LNP-M20M20 x 1,5 mm8 mm23 mmLNP-PG09PG095 mm22 mm
    LNP-M25M25 x 1,5 mm9 mm28 mmLNP-PG11PG115 mm24 mm
    LNP-M32M32 x 1,5 mm9 mm36 mmLNP-PG13PG13.56 mm27 mm
    LNP-M40M40 x 1,5 mm10 mm46 mmLNP-PG16PG166 mm30 mm
    LNP-M50M50 x 1,5 mm10 mm60 mmLNP-PG21PG217 mm36 mm
    LNP-PG29PG297 mm46 mm
    LNP-PG36PG369 mm56 mm
    LNP-PG48PG489 mm59 mm


    Rondella di tenuta frontale

    Codice METRICOFilettaturaACodice PGPasso filettaturaA
    SWM16M161,5 mmSWPG07PG071,2 mm
    SWM20M201,5 mmSWPG09PG091,2 mm
    SWM25M251,5 mmSWPG11PG111,2 mm
    SWM32M321,5 mmSWPG13PG13.51,2 mm
    SWM40M401,5 mmSWPG16PG161,2 mm
    SWM50M501,5 mmSWPG21PG211,2 mm
    SWPG29PG291,2 mm
    SWPG36PG361,2 mm
    SWPG48PG481,2 mm


    Capocorda

    CodiceMisura guainaIntervallo diam. uscite
    NCNW
    ESN1212104 - 8 mm
    ESN1616135 - 9 mm
    ESN2020177 - 14 mm
    ESN2525229 - 17 mm
    ESN28282314 - 22 mm
    ESN32322916 - 32 mm
    ESN40403616 - 30 mm

    • Contattaci

      Compila il modulo web e ti contatteremo

      Contattaci
    Select region / language