Riduttori multivia & tappi di chiusura

Accessori

Inserti breakout monoblocco multivia che rendono compatibili le guaine di varie misure dal giunto di un singolo raccordo incernierato. Questi riduttori sono compatibili con tutti i tipi di guaine tagliate e chiuse Harnessflex e possono essere utilizzati con tutti i raccordi incernierati Harnessflex.

  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni

    st31
    blanking plug

    Conformità

    • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
    • Conformità RoHS (2011/65/EU)
    • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
    Elenco parti
    Documenti
    Modelli 3D
    Prodotti correlati
    Contattaci
    CodiceMisura guaina
    NCNW
    PCS10108,5
    PCS121210
    PCS161613
    PCS202017
    PCS252522
    PCS323229

    PDF Icon  3D CAD files
     
    • Contattaci

      Compila il modulo web e ti contatteremo

      Contattaci
    Select region / language