Interfaccia temporizzatore AMP Junior & Mini

Interfaccia connettore incernierato esterno

Le interfacce a una via dritte e a gomito a 90° consentono collegamenti ad elevata integrità tra i connettori AMP Superseal o i connettori per temporizzatore Junior e i sistemi di guaine Harnessflex. Questi raccordi sono progettati per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina. Inoltre, le versioni a gomito a 90° consentono alla guaina di ruotare di 360º attorno all'alloggiamento del connettore.

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
AM combo

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci

Interfaccia dritta per temporizzatore AMP Junior

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CI08-AM2087,52 vie347887-3*
CI08-AM3087,53 vie1-827578-1*
CI08-AM4087,54 vie281804-1*
CI10-AM2108,52 vie347887-3*
CI10-AM3108,53 vie1-827578-1*
CI10-AM4108,54 vie281804-1*
CI12-AM212102 vie347887-3*
CI12-AM312103 vie1-827578-1*
CI12-AM412104 vie281804-1*
CI12-X01*1210

*Interfaccia dritta per temporizzatore AMP Mini

Interfaccia girevole a gomito a 90° per temporizzatore AMP Junior

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CI08-90-AM2087,52 vie347887-3*
CI08-90-AM3087,53 vie1-827578-1*
CI08-90-AM4087,54 vie281804-1*
CI10-90-AM2108,52 vie347887-3*
CI10-90-AM3108,53 vie1-827578-1*
CI10-90-AM4108,54 vie281804-1*
CI12-90-AM212102 vie347887-3*
CI12-90-AM312103 vie1-827578-1*
CI12-90-AM412104 vie281804-1*
CI12-90-XO1*1210

*Interfaccia girevole a gomito a 90º per temporizzatore AMP
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language