Interfaccia girevole AMP Superseal

Interfaccia connettore incernierato esterno

Le interfacce a una via, dritte e a gomito a 90°, consentono collegamenti ad elevata integrità tra i connettori AMP Superseal o i connettori per temporizzatore Junior e i sistemi di guaine Harnessflex. Questi raccordi sono progettati per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina. Inoltre, le versioni a gomito a 90° consentono alla guaina di ruotare di 360° attorno all'alloggiamento del connettore.

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40°C a +120°C
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
BC combo

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci

Interfaccia dritta AMP Superseal

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CI08-AS1087,51 via282079-2*
CI08-AS2087,52 vie282080-1*
CI08-AS3087,53 vie282087-1*
CI08-AS4087,54 vie282088-1*
CI10-AS2108,52 vie282080-1*
CI10-AS3108,53 vie282087-1*
CI10-AS4108,54 vie282088-1*
CI12-AS112101 via282079-2*
CI12-AS212102 vie282080-1*
CI12-AS312103 vie282087-1*
CI12-AS412104 vie282088-1*


Interfaccia girevole a gomito a 90° AMP Superseal

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CI08-90-AS1087,51 via282079-2*
CI08-90-AS2087,52 vie282080-1*
CI08-90-AS3087,53 vie282087-1*
CI08-90-AS4087,54 vie282088-1*
CI10-90-AS2108,52 vie282080-1*
CI10-90-AS3108,53 vie282087-1*
CI10-90-AS4108,54 vie282088-1*
CI12-90-AS212102 vie282080-1*
CI12-90-AS312103 vie282087-1*
CI12-90-AS412104 vie282088-1*

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language