Interfaccia Bosch Compact

Interfaccia connettore incernierato esterno

Le interfacce a una via dritte e a gomito a 90° consentono collegamenti ad elevata integrità tra i vari connettori Bosch Compact e i sistemi di guaine Harnessflex. Queste interfacce sono progettate per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina. Inoltre, le versioni a gomito a 90° consentono alla guaina di ruotare di 360º attorno all'alloggiamento del connettore.

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
BC combo

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci

Interfaccia dritta Bosch Compact

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CI08-BC2087,52 vie1 928 403 137*
CI08-BC3087,53 vie1 928 403 110*
CI08-BC4087,54 vie1 928 403 112*
CI12-BC212102 vie1 928 403 137*
CI12-BC312103 vie1 928 403 110*
CI12-BC412104 vie1 928 403 112*
CI28-BC40282340 vie
*Tutte le varianti Bosch Kompact

Interfaccia girevole a gomito a 90º Bosch Compact

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CI08-90-BC2087,52 vie1 928 403 137*
CI08-90-BC3087,53 vie1 928 403 110*
CI08-90-BC4087,54 vie1 928 403 112*
CI12-90-BC212102 vie1 928 403 137*
CI12-90-BC312103 vie1 928 403 110*
CI12-90-BC416134 vie1 928 403 112*
*Tutte le varianti Bosch Kompact
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language