Interfaccia Serie Delphi

Interfaccia connettore incernierato esterno

Le interfacce dritte e a gomito a 90° consentono collegamenti ad elevata integrità tra i vari connettori Serie Delphi e i sistemi di guaine Harnessflex. Queste interfacce sono progettate per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina. Inoltre, le versioni a gomito a 90° consentono alla guaina di ruotare di 360º attorno all'alloggiamento del connettore.

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
MP combo

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Prodotti correlati
Contattaci

Interfaccia dritta Serie Delphi

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CI08-DE001087,5- -- -
CI08-MP2087,5- -- -
CI08-MP3087,5- -- -
C108-MMP2087,5- -- -
CI08-WP2087,5- -- -
CI08-PTD2087,5- -- -
CI08-GT153087,5- -- -
16-GT2841613- -- -

Riferimento partiSistema di connettori
MPDelphi Metri-PackPer adattarsi a Metripack
MMPDelphi Metri-PackPer adattarsi a Metripack
WPDelphi WeatherpackPer adattarsi a Weatherpack
PTDTemporizzatore alimentazione
GTDelphi GT Serie 150 e 180


Interfaccia girevole a gomito a 90º Serie Delphi

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CI08-90-DE001087,5- -- -
CI08-90-MP2087,5- -- -
CI08-90-MP3087,5- -- -
C108-90-MMP2087,5- -- -
CI12-90-MP21210- -- -
CI12-90-MP31210- -- -
CI12-90-MMP21210- -- -
CI08-90-WP2087,5- -- -
CI12-90-WP21210- -- -
CI08-90-PTD2087,5- -- -
CI12-90-PTD21210- -- -
CI08-90-GT153087,5- -- -
CI12-90-GT1531210- -- -
CI12-90-GT2841210- -- -
CI16-90-GT2841613- -- -

Riferimento partiSistema di connettori
MPDelphi Metri-PackPer adattarsi a Metripack
MMPDelphi Metri-PackPer adattarsi a Metripack
WPDelphi WeatherpackPer adattarsi a Weatherpack
PTDTemporizzatore alimentazione
GTDelphi GT Serie 150 e 180

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language