Deutsch - Interfaccia Serie DRC50

Interfaccia connettore incernierato esterno

Due mezzi gusci identici si innestano in perfetta sincronia sulle uscite gemelle dell'interfaccia Deutsch DRC50 creando un raccordo per guaina a 3 vie. Queste interfacce sono progettate per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine Harnessflex tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina.

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
drc50

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
CodiceMisura guaina
NCNW
ABCABC
CI122812-DRC50122812102310
CI201220-DRC50201220171017
CI202820-DRC50202820172317
CI251225-DRC50251225221022
CI252825-DRC50252825222322

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language