Deutsch - Interfaccia Serie DT

Interfaccia connettore incernierato esterno

Le interfacce dritte e a gomito a 90° consentono collegamenti ad elevata integrità tra i connettori Deutsch DT e i sistemi di guaine Harnessflex. Queste interfacce sono progettate per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina. Inoltre, le versioni a gomito a 90° consentono alla guaina di ruotare di 360º attorno all'alloggiamento del connettore. Compatibili anche con le versioni dei connettori Amphenol e Molex.

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
DT3 combo
DT Combo

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci

Deutsch - Interfaccia dritta Serie DT

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CI08-DT2087,52 vieDT06-2S*
CI08-DT3087,53 vieDT06-3S*
CI08-DT4087,54 vieDT06-4S*
CI08-DT6087,56 vieDT06-6S*
CI12-DT212102 vieDT06-2S*
CI12-DT312103 vieDT06-3S*
CI12-DT412104 vieDT06-4S*
CI12-DT612106 vieDT06-6S*
CI12-DT812108 vieDT06-8SA*
CI16-DT12161312 vieDT06-12SA*
*Tutte le varianti di colori

Deutsch - Interfaccia girevole a gomito a 90° Serie DT

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CI08-90-DT2087,52 vieDT06-2S*
CI08-90-DT3087,53 vieDT06-3S*
CI08-90-DT4087,54 vieDT06-4S*
CI08-90-DT6087,56 vieDT06-6S*
CI12-90-DT212102 vieDT06-2S*
CI12-90-DT312103 vieDT06-3S*
CI12-90-DT412104 vieDT06-4S*
CI12-90-DT612106 vieDT06-6S*
CI12-90-DT812108 vieDT06-8S*
CI12-90-DT12121012 vieDT06-12SA*
CI16-90-DT816138 vieDT06-8SA*
CI16-90-DT12161312 vieDT06-12SA*
*Tutte le varianti di colori
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language