Deutsch - Interfaccia Serie DTP04

Interfaccia connettore incernierato esterno

Interfacce monoblocco compatte a gomito a 90° che consentono un collegamento ad elevata integrità a doppio orientamento tra i connettori Deutsch DTP04 e i sistemi di guaine Harnessflex. Queste interfacce sono progettate per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina. L'adattatore 16-90-DTP04 si aggancerà all'uscita di un raccordo incernierato da 16 mm con inclusi pezzi a ‘Y’ (YPS), a ‘T’ (TPS), gomiti (EPS) e giunti (JPS).

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
1690dtp04

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
Codice Misura guaina Riferimento interfaccia Riferimento connettore
NC NW
CI12-90-DTP04 12 7,5
16-90-DTP04
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language