Interfaccia HX

Interfaccia connettore tagliata esterna HX 93286


Le interfacce dritte e a gomito a 90° consentono collegamenti ad elevata integrità tra i vari connettori Serie Molex e i sistemi di guaine Harnessflex. Queste interfacce sono progettate per fissarsi perfettamente a tutti i tipi di guaine tagliate e chiuse mantenendo inalterato il calibro massimo della guaina. Inoltre, le versioni a gomito a 90° consentono alla guaina di ruotare di 360º attorno all'alloggiamento del connettore.
  • Interfaccia connettore esterna tagliata per calibro inalterato e installazione rapida.
  • Più opzioni di configurazione - Fornisce la corretta opzione di posizionamento di uscite e guaine.
  • Garantisce protezione e sicurezza alle opzioni di uscita di connettore e cavi senza bisogno di utilizzare giunti brevi per guaina.
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
HX interface 1
HX interface 2

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Prodotti correlati
Contattaci

Interfaccia dritta HX

CodiceNCNW
CI28-MX932862823
CI32-MX932863229
CI40-MX932864036
NOTA: Altre configurazioni disponibili su richiesta

Interfaccia a gomito a 90º HX

CodiceNCNW
M28-90-MX93286
CI28-90-MX932862823
CI32-90-MX932863229
CI40-90-MX932864036
NOTA: Altre configurazioni disponibili su richiesta
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language