Interfacce per connettori circolari

Prodotti speciali personalizzati

L'interfaccia consente il collegamento tra connettori circolari elettrici e sistema di guaine incernierato. Grazie all'innovativo design, l'interfaccia è libera di ruotare senza che questo comporti alcun movimento del cablaggio.

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
nepa1620
ci28ccu131

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci

Raccordo incernierato

CodiceMisure guscioMisure raccordoMisura filettatura
NCNW
NEPA14-1614 mm161313/16’’-20 UNEF
NEPA16-2016 mm201715/16’’-20 UNEF
NEPA24-2824 mm282317/16” -18 UNEF
CI20-CCU10018/16 mm20171’’-20 UNEF
CI20-CCU11918/16 mm201713/16’’-18 UNEF
CI28-CCU13824 mm282313/8’’-18 UNEF


Interfaccia per connettore circolare

CodiceMisure guscioMisure raccordo
NCNW
NEPA14-1614 mm1613
NEPA16-2016 mm2017
NEPA24-2824 mm2823
CI20-CCU10018/16 mm2017
CI20-CCU11918/16 mm2017
CI28-CCU13824 mm2823

PDF Icon  3D CAD files
 
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language