Interfacce ABS incernierate Millflex

Prodotto speciale personalizzato


Interfaccia dritta a clip per connettori ABS Millflex
  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide (nylon) 66
  • Classe IP40
  • Campo di temperatura: Da -40ºC a +120ºC
  • Resistenza molto elevata agli UV
  • Autoestinguente, bassa tossicità del fumo & senza alogeni
mf2

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
Elenco parti
Documenti
Modelli 3D
Prodotti correlati
Contattaci
CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CI08-MF2087,5----
CI10-MF2108,5----
CI12-MF21210----

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language