Interfaccia temporizzatore AMP Junior & Mini TempGuard

Interfacce connettori incernierati esterni per alte temperature

Le interfacce a una via, dritte e a gomito a 90°, consentono di proteggere collegamenti ad elevata integrità, in presenza di alte temperature, tra i connettori per temporizzatore AMP Junior & Mini e i sistemi di guaine Harnessflex. Inoltre, le versioni a gomito a 90º consentono alla guaina di ruotare di 360º attorno all'alloggiamento del connettore, il che è sufficiente per evitare i tipici problemi associati alle interfacce monoblocco, cioè una flessione eccessiva dovuta al movimento o alle vibrazioni. La perfetta protezione del sistema TempGuard si ottiene utilizzando questi raccordi con la guaina HTC.

Campo di temperatura
Minimo -40ºC
Max permanente +160ºC
Max a lungo termine (30.000 ore) +185ºC
Max a breve termine (3.000 ore) +200ºC

 

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide per alte temperature (Nylon) - Bassa tossicità del fumo & senza alogeni
  • Classe IP40
  • Alta resistenza agli UV
AMP superseal

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
  • UL94 V2 / UL94 RTI 150 (Elec)
Elenco parti
Documenti
Prodotti correlati
Contattaci

Interfaccia dritta per temporizzatore AMP Junior & Mini

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CIH08-AM2087,52 vie347887-3*
CIH08-AM3087,53 vie1-827578-1*
CIH08-AM4087,54 vie281804-1*
CIH12-AM212102 vie347887-3*
CIH12-AM412104 vie281804-1*
CIH08-AM1*087,51 via
CIH08-AM3*087,53 vie
CIH08-AM4*087,54 vie
CIH10-AM2*108,52 vie
CIH10-AM3*108,53 vie
CIH10-AM4*108,54 vie
CIH12-AM1*12102 vie
CIH12-AM3*12104 vie

*Prodotto su ordinazione - Gli articoli corrispondenti ai codici riportati nell'elenco sono ordinabili, ma non sono presenti in magazzino; pertanto, in caso d'ordine, la consegna dipenderà dai tempi di produzione

Interfaccia girevole a gomito a 90° per temporizzatore AMP Junior & Mini

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CIH08-90-AM2087,52 vie347887-3*
CIH08-90-AM3087,53 vie1-827578-1*
CIH08-90-AM4087,54 vie281804-1*
CIH12-90-AM212102 vie347887-3*
CIH08-90-AM1*087,51 via
CIH10-90-AM2*108,52 vie
CIH10-90-AM3*108,53 vie
CIH10-90-AM4*12104 vie
CIH12-90-AM1*12101 via
CIH12-90-AM3*12103 vie
CIH12-90-AM4*12104 vie

*Prodotto su ordinazione - Gli articoli corrispondenti ai codici riportati nell'elenco sono ordinabili, ma non sono presenti in magazzino; pertanto, in caso d'ordine, la consegna dipenderà dai tempi di produzione
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language