| NC | NW |
| CIH08-90-AT2LP | 08 | 7,5 | 2 vie | 776427-1* |
| CIH08-90-AT3LP | 08 | 7,5 | 3 vie | 776427-1* |
| CIH08-90-AT2PL | 08 | 7,5 | 2 vie | 776427-1* |
| CIH08-90-AT3PL | 08 | 7,5 | 3 vie | 776427-1* |
| CIH12-90-AT2LP | 12 | 10 | 2 vie | 776427-1* |
| CIH12-90-AT3LP | 12 | 10 | 3 vie | 776427-1* |
| CIH12-90-AT3LR | 12 | 10 | 3 vie | – |
| CIH12-90-AT6LP | 12 | 10 | 6 vie | 776433-1* |
| CIH08-90-AT2LR* | 08 | 7,5 | 2 vie | – |
| CIH08-90-AT3LR* | 08 | 7,5 | 3 vie | – |
| CIH08-90-AT4LP* | 08 | 7,5 | 4 vie | – |
| CIH08-90-AT4LR* | 08 | 7,5 | 4 vie | – |
| CIH08-90-AT6LP* | 08 | 7,5 | 6 vie | – |
*Prodotto su ordinazione - Gli articoli corrispondenti ai codici riportati nell'elenco sono ordinabili, ma non sono presenti in magazzino; pertanto, in caso d'ordine, la consegna dipenderà dai tempi di produzione
NOTA: LP = Spina, LR = Presa