TempGuard Bosch Compact
I raccordi a una via dritti e a gomito a 90° consentono di proteggere collegamenti ad elevata integrità, in presenza di alte temperature, tra i connettori Bosch Compact e i sistemi di guaine Harnessflex. Inoltre, le versioni a gomito a 90º consentono alla guaina di ruotare di 360º attorno all'alloggiamento del connettore, il che è sufficiente per evitare i tipici problemi associati alle interfacce monoblocco, cioè una flessione eccessiva dovuta al movimento o alle vibrazioni. La perfetta protezione del sistema TempGuard si ottiene utilizzando questi raccordi con la guaina HTC.
| Minimo |
-40ºC |
| Max permanente |
+160ºC |
| Max a lungo termine (30.000 ore) |
+185ºC |
- Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
- Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
- Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
- Poliammide per alte temperature (Nylon) - Bassa tossicità del fumo & senza alogeni
- Classe IP40
- Alta resistenza agli UV