TempGuard Deutsch - Serie DT

Interfacce connettori incernierati esterni per alte temperature

I raccordi a una via, dritti e a gomito a 90°, consentono collegamenti ad elevata integrità tra i connettori Deutsch DT e i sistemi di guaine Harnessflex. Inoltre, le versioni a gomito a 90º consentono alla guaina di ruotare di 360º attorno all'alloggiamento del connettore, il che è sufficiente per evitare i tipici problemi associati alle interfacce monoblocco, cioè una flessione eccessiva dovuta al movimento o alle vibrazioni. La perfetta protezione del sistema TempGuard si ottiene utilizzando questi raccordi con la guaina HTC.

Campo di temperatura
Minimo -40ºC
Max permanente +160ºC
Max a lungo termine (30.000 ore) +185ºC
Max a breve termine (3.000 ore) +200ºC

 

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide per alte temperature (Nylon) - Bassa tossicità del fumo & senza alogeni
  • Classe IP40
  • Alta resistenza agli UV
deutsch DT

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
  • UL94 V2 / UL94 RTI 150 (Elec)
Elenco parti
Documenti
Prodotti correlati
Contattaci

Deutsch - Interfaccia dritta Serie DT

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CIH08-DT2087,52 vieDT06-2S*
CIH08-DT3087,53 vieDT06-3S*
CIH08-DT4087,54 vieDT06-4S*
CIH12-DT212102 vieDT06-2S*
CIH12-DT312103 vieDT06-3S*
CIH12-DT412104 vieDT06-4S*
CIH12-DT612106 vieDT06-6S*
CIH12-DT812108 vieDT06-8S*
CIH08-DT6*087,56 vie
CIH16-DT12*161312 vie

*Prodotto su ordinazione - Gli articoli corrispondenti ai codici riportati nell'elenco sono ordinabili, ma non sono presenti in magazzino; pertanto, in caso d'ordine, la consegna dipenderà dai tempi di produzione

Deutsch - Interfaccia girevole a gomito a 90° Serie DT

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CIH08-90-DT2087,52 vieDT06-2S*
CIH08-90-DT4087,54 vieDT06-4S*
CIH12-90-DT212102 vieDT06-2S*
CIH08-90-DT3*087,53 vie
CIH08-90-DT6*087,56 vie
CIH12-90-DT3*12103 vie
CIH12-90-DT4*12104 vie
CIH12-90-DT6*12106 vie
CIH12-90-DT8*12108 vie
CIH12-90-DT12*121012 vie
CIH16-90-DT8*16138 vie
CIH16-90-DT12*161312 vie

*Prodotto su ordinazione - Gli articoli corrispondenti ai codici riportati nell'elenco sono ordinabili, ma non sono presenti in magazzino; pertanto, in caso d'ordine, la consegna dipenderà dai tempi di produzione
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language