TempGuard FCI Automotive Apex

Interfacce connettori incernierati esterni per alte temperature

La gamma di raccordi dritti e a gomito a 90º garantisce un collegamento stabile e ad elevata integrità tra i connettori FCI Apex per le applicazioni automotive o per il temporizzatore Junior e i sistemi di guaine Harnessflex in presenza di alte temperature. Queste interfacce offrono la protezione completa dei cavi fino al connettore. Inoltre, consentono di scaricare la trazione e proteggono dai lavaggi ad alta pressione, contribuendo a mantenere integra la sigillatura del connettore. La perfetta protezione del sistema TempGuard si ottiene utilizzando questi raccordi con la guaina HTC.

Campo di temperatura
Minimo -40ºC
Max permanente +160ºC
Max a lungo termine (30.000 ore) +185ºC
Max a breve termine (3.000 ore) +200ºC

 

  • Monoblocco esterno per calibro inalterato e installazione rapida senza bisogno di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nei giunti.
  • Etichette della misura delle guaine - Su ogni giunto è indicata la misura nominale della guaina per facilitarne l'installazione
  • Poliammide per alte temperature (Nylon) - Bassa tossicità del fumo & senza alogeni
  • Classe IP40
  • Alta resistenza agli UV
FCI
FCI 08 90

Conformità

  • Marcatura CE relativamente alla direttiva per apparecchi a bassa tensione
  • Conformità RoHS (2011/65/EU)
  • Conformità alla Direttiva EU200/53/EC relativa ai veicoli fuori uso (ELV)
  • UL94 V2 / UL94 RTI 150 (Elec)
Elenco parti
Documenti
Prodotti correlati
Contattaci

Interfaccia dritta FCI Automotive Apex

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CIH08-90-FCI02087,5
CIH08-90-FCI03087,5
CIH12-90-FCI021210
CIH08-90-FCS02*087,5
CIH08-90-FCI04*087,5
CIH12-90-FCI03*1210
CIH12-90-FCI04*1210
CIH08-90-FCI14*087,5
CIH12-90-FCI14*1210
CIH16-90-FCI14*1613

*Prodotto su ordinazione - Gli articoli corrispondenti ai codici riportati nell'elenco sono ordinabili, ma non sono presenti in magazzino; pertanto, in caso d'ordine, la consegna dipenderà dai tempi di produzione

Interfaccia girevole a gomito a 90° FCI Automotive Apex

CodiceMisura guainaRiferimento interfacciaRiferimento connettore
NCNW
CIH08-90-FCI02087,5
CIH08-90-FCI03087,5
CIH12-90-FCI021210
CIH08-90-FCS02*087,5
CIH08-90-FCI04*087,5
CIH12-90-FCI03*1210
CIH12-90-FCI04*1210
CIH08-90-FCI14*087,5
CIH12-90-FCI14*1210
CIH16-90-FCI14*1613

*Prodotto su ordinazione - Gli articoli corrispondenti ai codici riportati nell'elenco sono ordinabili, ma non sono presenti in magazzino; pertanto, in caso d'ordine, la consegna dipenderà dai tempi di produzione
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language