Raccordi incernierati TempGuard
Raccordo a due pezzi in configurazione a X per proteggere connettori in line, collegamenti di fusibili, interruttori e aree di giunzione. La struttura robusta consente la protezione delle connessioni sensibili oppure è un'alternativa nei casi in cui non è disponibile un'interfaccia o una calotta. Questi raccordi sono progettati per il collegamento a scatto su tutti i tipi di guaine Harnessflex con o senza apertura, mantenendo il massimo foro della guaina. La protezione completa del sistema TempGuard si ottiene utilizzando questi raccordi con una guaina HTC.
Minima
|
-40°C
|
Max permanente
|
160ºC
|
Max a lungo termine (30.000 ore)
|
185ºC
|
Caratteristiche
- Poliammide (nylon) per alte temperature - Senza alogeni
- IP40 nominale
- Media resistenza UV
- UL94 V2 nominale
- Conforme a:
Marchio CE per la direttiva sulla bassa tensione
Direttiva RoHS 2011/65/UE
Direttiva sui veicoli da rottamare (ELV) EU200/53/CE
- Design compatto - Riduce la distanza tra i centri.
- Connessione a scatto - I raccordi possono essere collegati tra loro per più opzioni di uscita, senza dover utilizzare giunti brevi per guaina.
- Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nelle giunzioni.
- Etichette con le dimensioni della guaina - Su ogni giunzione sono indicate le dimensioni nominali della guaina per facilitare l'installazione
Applicazioni tipiche
- Progettati per mantenere l'integrità del sistema