Raccordi incernierati TempGuard

Tipo EPH - Gomito incernierato esterno per temperature elevate

Giunti e raccordi a gomito incernierati monopezzo per collegare guaine di varie dimensioni. Questi raccordi sono progettati per il collegamento ad incastro su tutti i tipi di guaine Harnessflex con o senza apertura, mantenendo il massimo foro della guaina. Possono essere utilizzati come riduttori in linea. La protezione completa del sistema TempGuard si ottiene utilizzando questi raccordi con una guaina HTC.

Intervallo di temperature

Minima

-40°C

Max permanente

160ºC

Max a lungo termine (30.000 ore)

185ºC

Max a breve termine (3.000 ore)

200°C


Caratterisctiche
  • Poliammide (nylon) per alte temperature - Senza alogeni
  • IP40 nominale
  • Media resistenza UV 
  • UL94 V2 nominale 
  • Conforme a:
    Marchio CE per la direttiva sulla bassa tensione
    Direttiva RoHS 2011/65/UE
    Direttiva sui veicoli da rottamare (ELV) EU200/53/ C
  • Struttura esterna monoblocco per foro illimitato e montaggio rapido senza l'uso di attrezzi.
  • Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nelle giunzioni.
  • Etichette con le dimensioni della guaina - Su ogni giunzione sono indicate le dimensioni nominali della guaina per facilitare l'installazione

Applicazioni tipiche

  • Progettati per mantenere l'integrità del sistema
EPH

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici e documentazione

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language