Raccordi incernierati TempGuard
Raccordi monopezzo simmetrici a 3 giunzioni per collegare una varietà di guaine. Questi raccordi sono progettati per il collegamento ad incastro su tutti i tipi di guaine Harnessflex con o senza taglio longitudinale, senza riduzione del passaggio utile della guaina. Possono essere utilizzati sia come riduttori o ampliatori in linea. La protezione completa del sistema TempGuard si ottiene utilizzando questi raccordi con una guaina HTC.
|
Minimo
|
-40°C
|
|
Max permanente
|
160ºC
|
|
Max a lungo termine (30.000 ore)
|
185ºC
|
Caratteristiche tecniche
- Poliammide (nylon) per alte temperature
- Ridotta tossicità del fumo e senza alogeni
- IP40 nominale
- Media resistenza UV
- UL94 V2 nominale
- Conforme a:
Marchio CE per la direttiva sulla bassa tensione
Direttiva RoHS 2011/65/UE
Direttiva sui veicoli da rottamare (ELV) EU200/53/CE
- Struttura esterna monoblocco per foro illimitato e montaggio rapido senza l'uso di attrezzi.
- Elevata resistenza alla trazione - Le ondulazioni della guaina si inseriscono saldamente nelle giunzioni.
- Etichette con le dimensioni della guaina - Su ogni giunzione sono indicate le dimensioni nominali della guaina per facilitare l'installazione
Applicazioni tipiche
- Progettati per mantenere l'integrità del sistema